带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面为黑色实心橡胶材料,具有导电特性,有效防止静电积累。轮子配置圆锥球轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体材料为聚丙烯,胎面采用热塑性橡胶材质,具备优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,实现平稳的360度转向操作。轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,内置精密滚珠轴承确保轮子转动顺畅持久。脚轮轮径为75毫米,整体高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 75 mm
Agila twin带中控全锁的万向脚轮采用带制动元件的矩形板安装方式,确保稳定的固定和可靠的制动控制。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,轮径为75毫米,在保证良好滚动性能的同时提供优异的地面保护和降噪效果。脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。载重能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,能够满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度转向操作。轮子主体材料为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和静音效果,轮子采用滑动轴承设计。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足不同工作条件下的载重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供良好的地面保护和静音运行效果。车轮直径为50毫米,配备圆锥球轴承,保证运转的精确性和可靠性。脚轮总高度为69毫米,结构紧凑。动态承载能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤,能够满足各种应用需求。该产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮支架采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮具备70公斤的动态承载能力(在3公里/小时速度下)和140公斤的静态承载能力,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用方形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和优异的耐用性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和静音运行特性,轴承系统采用滑动轴承设计。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮的动载荷能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达140公斤,能够满足中等负载要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用方形板安装方式,外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统确保灵活转向。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子直径为50毫米,配备圆锥球轴承保证平稳运转。脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用方形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轴承系统使用圆锥球轴承以保证长期可靠运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。该脚轮动载荷能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达140公斤,能够满足中等负载要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用方形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的转向轴承系统,确保平稳转动和优异的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达140公斤,能够满足中等负荷的移动需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场景,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板中号材质外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保平稳转向性能。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。轮径为50毫米,整体高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。该脚轮动载荷能力为70公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达140公斤,能够满足不同工作强度要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具备优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度转向操作。车轮轮体采用钢板材质构造,胎面使用实心橡胶材料,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累,轮毂内置圆锥球轴承保证长期可靠运转。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达60公斤,静态承载能力高达120公斤,能够满足不同工作条件下的载重需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,确保在各种地面上的优异抓地力和静音运行。轮子配置圆锥球轴承,直径为50毫米,整体高度为69毫米。该脚轮动载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达120公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业移动需求。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子配置圆锥球轴承以确保长期可靠运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多个领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和卓越的耐用性。车轮本体采用聚酰胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和优异的耐磨性能,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为70公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达140公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种专业设备,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,轴承系统使用圆锥球轴承确保长期可靠运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达140公斤,承载性能卓越。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种专业设备,满足医疗、餐饮、航空和零售行业的严格要求。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚氨酯材料制造,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐磨性和静音运行,轮子内部配置滑动轴承。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和制动功能。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮轮体采用坚固的钢板结构,轮面覆盖实心橡胶材质,不留痕且Shore A硬度为63,有效保护地面的同时提供良好的抓地力,轮子配置圆锥球轴承以减少滚动阻力。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。该脚轮动态承载能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和制动功能。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体材料为聚丙烯,具有良好的机械强度和化学稳定性,胎面采用热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护,轮子配置滑动轴承以降低滚动阻力。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为50毫米。脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达75公斤,静态承载能力高达150公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向操作和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动性能,轮子配置滑动轴承以保证顺畅运转。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足中等负荷的移动需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场景,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯,导电材质制成,轮面覆盖热塑性橡胶,导电胎面,配置滑动轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足各种工业应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等场合,其导电特性特别适合对静电控制有要求的环境使用。
带中控全锁的万向脚轮 75 mm
Agila twin带中控全锁的万向脚轮采用带制动元件的矩形板安装方式,确保稳定的固定和可靠的制动控制。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,配置圆锥球轴承不锈钢,轮径为75毫米,确保优异的滚动性能和耐磨性。脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。