带中控全锁的万向脚轮 75 mm
Agila twin带中控全锁的万向脚轮采用带制动元件的矩形板安装方式,确保稳定的固定和可靠的制动控制。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置圆锥球轴承不锈钢,确保长期使用的可靠性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种专业应用领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度转向操作。车轮轮体采用聚丙烯导电材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶导电材质,提供良好的抓地力和防静电性能,轮子内置滑动轴承结构。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila twin带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体由聚丙烯,导电材料制成,胎面采用热塑性橡胶,导电材质,确保优异的防静电性能,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑。动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达140公斤,满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等专业设备,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板中号材质外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承。轮径为75毫米,脚轮总高度99毫米。动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。该万向脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和转向性能。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合在敏感地面使用。轮子内部装配滑动轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等场合,满足医疗、餐饮、航空和零售行业的专业需求。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,适合对地面保护要求较高的应用场合。轮子配置精密滚珠轴承,轮径为75毫米,整体高度为99毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,轮面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,既保证良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配置精密滚珠轴承,直径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足各种应用需求。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动支撑。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐用性,轮面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,确保在各种地面上的良好抓地力和静音运行,轮子配置滑动轴承。脚轮车轮直径为75毫米,整体高度为99毫米,结构紧凑。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕,同时提供良好的抓地力和静音运行效果。车轮采用滑动轴承设计,直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。轮子配置精密滚珠轴承,确保运行顺畅耐用。脚轮直径为75毫米,总高度为99毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有优异的耐用性,轮面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮轮体采用钢板材质构造,胎面使用黑色导电实心橡胶材料,具备优异的防静电性能和耐磨特性,轮子配置圆锥球轴承以确保平稳运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制造,轮面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,确保在各种地面上的优异抓地力和静音运行。车轮配置圆锥球轴承,轮径为75mm。脚轮总高度为99mm,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为100kg(运行速度3km/h),静态载荷能力达200kg,能够承受重型设备的长期静置。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等专业设备,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制成,轮面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护和静音运行效果。车轮配置圆锥球轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和静音性能,轮径为75毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装空间。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质,胎面为Shore A 63硬度的实心橡胶,不留痕设计,配置圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的转向轴承系统,确保灵活转动和持久耐用性。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材料,具有不留痕特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计,轮径为75毫米。产品总高度为102毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的承载和转向功能。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具有良好的耐磨性和减震效果,轮子内部装配滑动轴承以确保顺畅运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种专业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材料,有效防止静电积累,轮毂内置圆锥球轴承确保长期可靠运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。轮子轮体采用钢板材质制成,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材料,有效防止静电积累,轮子配备圆锥球轴承以保证顺畅运行。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。