带中控全锁的万向脚轮 75 mm
Aviana带中控全锁的万向脚轮采用带制动元件的矩形板安装方式,确保稳定的固定和可靠的制动控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备良好的减震性和地面保护特性,轮毂内置圆锥球轴承不锈钢结构,确保长期使用的可靠性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于机上服务推车等专业移动设备,为航空服务和类似应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电配方,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的使用要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。