跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯,导电材质制成,轮面覆盖热塑性橡胶,导电胎面,配置滑动轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足各种工业应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等场合,其导电特性特别适合对静电控制有要求的环境使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2977YGO075P30-10,3
EAN
4031582357776
S4物料编号
990033113
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
99 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.59 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10.3 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
65 mm
转向干涉
198 mm
偏移量
31.3 mm
旋转半径
99 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕