Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具备优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度转向操作。车轮轮体采用钢板材质构造,胎面使用实心橡胶材料,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累,轮毂内置圆锥球轴承保证长期可靠运转。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达60公斤,静态承载能力高达120公斤,能够满足不同工作条件下的载重需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕