CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea stainless带轮刹的旋转脚轮采用实心铁杆圆形安装配件,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电材质,确保优异的地面适应性和防静电功能,内置滑动轴承,不锈钢结构保证长期可靠运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力达100千克(行驶速度3千米每小时),静载荷承重能力高达200千克,满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,为医疗、餐饮和工业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)