CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea stainless固定脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮轮体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,适用于对静电敏感的工作环境。轴承系统采用不锈钢滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性和耐腐蚀性能。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的尺寸设计便于在有限空间内安装使用。该脚轮动载荷能力为100千克(测试速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,能够满足中等负荷的工业应用需求,为设备提供稳定可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)