跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta reverse是一款带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向座采用两个球座圈,具有加强的型或不锈钢型设计,壳体采用钢板材料,具有非常重的构造特性。脚轮配备直径为200毫米的车轮,轮胎材料为聚氨酯,采用铸造工艺制造,车轮轮毂采用铜材质。精密滚珠轴承确保了脚轮的平稳运行和长期耐用性。整个脚轮的总体高度为240毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1600千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下为640千克,在4千米每小时的速度下为800千克,充分满足各种工业应用需求。Zeta reverse脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是现代工业物流和设备移动的理想解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
468BITP200P63 cv
EAN
4031582398359
S4物料编号
990860895
核心属性
外壳类型
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
240 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
3.66 kg
产品名称
Zeta reverse
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
322 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
161 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用非常重的钢板材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。轮子直径为200毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,确保长期可靠运行。产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Zeta固定脚轮的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在6千米每小时速度下为640千克,在4千米每小时速度下为800千克,满足不同工况的使用需求。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的转向机构采用两个球座圈,具有加强型或不锈钢型设计,确保在各种工作环境中的可靠性和耐久性。脚轮的转向座采用非常重的钢板材料制造,提供了卓越的结构强度和稳定性。轮子直径为200毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。整个产品的总体高度为240毫米,设计紧凑而高效。在负载能力方面,Zeta万向脚轮的静态承载能力达到1600千克,动态承载能力在时速6千米时为640千克,在时速4千米时为800千克,充分满足不同工作条件下的使用需求。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装配件,配备钢板非常重的壳体结构,内部采用两个球座圈加强型或不锈钢型旋转轴承设计。脚轮采用直径200毫米的聚氨酯铸造踏面材料,轮芯采用铜制材料,整体高度为240毫米。该产品的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在不同速度下有所区分,其中在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克。脚轮内部采用精密滚珠轴承,确保平稳可靠的旋转性能。Zeta旋转脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向座采用两个球座圈,具有加强型或不锈钢型设计,壳体采用钢板材料,具有非常重的构造特性。脚轮的车轮直径为200毫米,轮胎材料采用聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和耐久性,车轮轴承采用精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能。整体高度为240毫米,为各种应用场景提供了合理的安装空间。该脚轮的静态承载能力为1600千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达640千克,在4千米每小时的速度下可达800千克,充分满足重型应用的需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和重型设备移动的理想选择。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 200 mm
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse是一款带弹簧式方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。脚轮的转向架采用钢板材质,具有非常重的特性,并配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型设计以满足不同工作环境的需求。脚轮的车轮直径为200毫米,轮胎材料采用聚氨酯铸造工艺制成,具有优异的耐磨性和耐久性,而轮芯则采用铜材质制造。轮轴承采用精密滚珠轴承,确保旋转的平稳性和可靠性。产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1600千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达640千克,在4千米每小时的速度下可达800千克,充分满足重型应用需求。Zeta reverse脚轮广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg