CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta reverse是一款带弹簧式方向锁的旋转脚轮,专为重型物料搬运设计,可在高负载条件下实现灵活、稳定的移动与定向。该产品的连接件采用矩形板结构,便于与设备底座或车架进行可靠固定,并能够承受运行过程中产生的各向作用力,装配时应确保矩形板与安装面贴合紧密,并按规定的紧固力矩锁紧,以避免运行中出现松动。弹簧式方向锁可在需要时将脚轮锁定为固定方向,从而提高直线行进时的稳定性与操作安全性。壳体部分采用钢板制造,材料属于非常重型的结构类型,确保整体具有出色的刚性与抗变形能力。其回转支承由两个球座圈组成,球座圈为加强型或不锈钢型,可根据使用环境选择,以保证回转运动平顺并具备良好的耐久性。车轮直径为200 mm,采用精密滚珠轴承,使滚动阻力显著降低,运行更加轻便可靠,滚动面经过精细加工,可在长期使用中保持稳定的几何精度。轮面材料为铸造聚氨酯,具有较高的耐磨性与良好的减震性能,能够有效保护地面并减少噪声。轮体材料为铝,在保证结构强度的同时实现了较轻的自重。该产品的总高度为240 mm,安装空间设计紧凑,便于在有限的净空环境中布置。在承载能力方面,静态额定载荷为1600 kg;动态载荷在以6 km/h速度运行时为640 kg,在以4 km/h速度运行时为800 kg,即速度越高,允许的动态载荷越低,选型时应据此合理匹配实际工况。该产品适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM配套、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域。
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向