CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta reverse是一款带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备。该产品的固定件采用矩形板,便于通过螺栓直接安装在设备或车辆的平面结构上,安装方式简单可靠。壳体配备两个球座圈,可采用加强的型或不锈钢型,以提高转向部分的承载稳定性与耐用性;壳体材料为钢板,非常重,结构坚固,适合长期承受高强度工况。车轮直径为200mm,采用精密滚珠轴承,确保低摩擦、平稳滚动和长久使用寿命;胎面材料为弹性轮胎,无痕,硫化工艺保证良好的减震性能与地面附着力,并且不会在光滑地面上留下划痕;车轮本体材料为铝,兼顾轻量化与结构强度。产品总高度为240mm,便于在有限空间内安装和布局。静态承载能力为900kg;动态承载能力在6km/h速度下为360kg,在4km/h速度下为450kg,用户应根据实际运行速度合理选型,确保设备安全运行。
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向