CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta reverse是一款带弹簧式方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向并可按需锁定直线行驶方向的物料搬运场景。弹簧式方向锁通过弹簧作用实现方向的定位与解除,操作人员可根据需要快速切换自由旋转与定向行驶两种工作状态,兼顾机动性与行进稳定性。该产品的固定部件采用矩形板安装结构,矩形板通过螺栓孔与设备底座或车架牢固连接,安装方式简便,连接可靠,便于在现有结构上进行更换与维护。脚轮壳体配备两个球座圈,共同承担旋转支承功能,可在承受径向与轴向载荷时保持转动的平顺性与定位精度。球座圈可根据工况选择加强型或不锈钢型结构,加强型适用于较高负荷工况,不锈钢型则适合潮湿或具有腐蚀性的使用环境。壳体材料为钢板,结构坚固,但整体质量非常重,选型时应充分考虑设备的整体重量与移动便利性。车轮直径为200 mm,采用精密滚珠轴承,可显著降低滚动阻力,使车轮在负载下保持平稳、低噪声的旋转。轮面采用弹性轮胎,材质为无痕硫化橡胶,既能有效吸收地面冲击与振动,又不会在洁净地面留下划痕,适用于对地面保护有要求的车间与设施。轮体材料为铝,在保证结构强度的同时有效降低了车轮自身的质量。产品总高度为240 mm,设计安装空间时应预留相应净空,以确保设备通过障碍物与转向时不发生干涉。该脚轮的静态承载能力为900 kg,即静止状态下可承受的最大载荷。动态承载能力方面,当运行速度为6 km/h时,额定动态载荷为360 kg;当运行速度为4 km/h时,额定动态载荷为450 kg,可见动态载荷随运行速度降低而提高,工程设计时应依据实际运行速度选取对应的载荷值,并保留足够的安全裕度。该产品适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,可为各类搬运设备提供可靠支持。
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向