CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta reverse是一款带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等场景。其固定件为矩形板,便于安装与紧固,确保与设备底座的可靠连接。壳体采用钢板制造,结构坚固,并具有非常重的整体强度,其转向轴承为两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,以保证旋转灵活与耐久性。车轮直径为160 mm,采用精密滚珠轴承,确保低摩擦和平稳运行;轮面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,具有良好的耐磨性与承载均匀性;轮体材质为铝,兼顾轻量化与结构强度。产品总高度为200 mm,便于在各类设备中实现合理的离地间隙与布局。额定静态承载能力为1100 kg,动态承载能力为440 kg(速度6 km/h)及550 kg(速度4 km/h),用户应根据实际运行速度选择相应的负载范围,以确保安全使用。
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向