跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta reverse是一款带弹簧式方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向架采用钢板材质,具有非常重的特性,内部配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型设计以满足不同工作环境的需求。脚轮采用直径160毫米的聚氨酯铸造轮胎,轮胎踏面材料为聚氨酯且经过铸造处理,确保耐磨性和使用寿命。轮毂采用铜材质制造,与精密滚珠轴承相配合,提供平稳的旋转性能。整个脚轮的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为1100千克,动载荷容量分别为440千克(速度6千米/小时)和550千克(速度4千米/小时),能够满足各种工业应用需求。Zeta reverse脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
468SITP160P63 soft cv
EAN
4031582398380
S4物料编号
990860897
核心属性
外壳类型
带弹簧式方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
550 kg
6 公里/小时的载重
440 kg
静态载重
1100 kg
总高
200 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
3.36 kg
产品名称
Zeta reverse
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的转向机构采用两个球座圈,具有加强型或不锈钢型设计,确保在各种工作环境中的可靠性和耐久性。转向座的壳体采用钢板材料制成,具有非常重的构造,能够承受严苛的工业环境。脚轮的车轮直径为160毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,提供优异的耐磨性和抓地力。整个产品的总体高度为200毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,Zeta万向脚轮的静载荷容量达到1100千克,动载荷容量在不同速度下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载440千克,在4千米每小时的速度下可承载550千克。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta带方向锁的旋转脚轮是一款专为航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的转向机构采用两个球座圈设计,提供加强型或不锈钢型两种选择,以适应不同的工作环境需求。转向座采用非常重的钢板材料制造,确保结构的耐久性和可靠性。轮体直径为160毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和承载能力。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到1100千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达440千克,在4千米每小时的速度下可达550千克,充分满足各类工业应用的严苛要求。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装件,具有钢板非常重的housing结构,配备两个球座圈加强型或不锈钢型旋转轴承,确保可靠的旋转性能。轮子直径为160毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,轮体由铜制成,配备精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和平稳的滚动特性。产品总体高度为200毫米,设计紧凑高效。该脚轮的静态承载能力达到1100千克,动态承载能力在6千米每小时速度下可达440千克,在4千米每小时速度下可达550千克,满足多种工业应用需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供卓越的耐久性和承载能力。脚轮配备直径160毫米的聚氨酯铸造轮胎,搭载精密滚珠轴承,确保平稳、高效的旋转性能和长期可靠运行。整体高度为200毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用环境。该脚轮的静态承载能力达到1100千克,动态承载能力在6千米每小时速度下可达440千克,在4千米每小时速度下可达550千克,充分满足重型工业应用需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
变体
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 160 mm
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse是一款带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向架采用钢板材质,具有非常重的特性,内部配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,确保了卓越的耐久性和可靠性。脚轮采用直径160毫米的车轮,轮胎材料为聚氨酯铸造材质,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,车轮轴承采用精密滚珠轴承,保证了平稳的转动性能。整个脚轮的总体高度为200毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1100千克,动载荷容量在速度6千米每小时时为440千克,在速度4千米每小时时为550千克,充分满足重型应用需求。Zeta reverse脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业运输和物流搬运的理想选择。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg