跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta reverse带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负载条件下的稳定运行和长久耐用性。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,有效保护地面同时提供优异的滚动性能,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳转动。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,生产和平台手推车,运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
468BIFP125P63
EAN
4031582398120
S4物料编号
990860832
核心属性
外壳类型
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
总高
164 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.26 kg
产品名称
Zeta reverse
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
235 mm
偏移量
60 mm
轮子
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择。轮子轮体采用铝制材料,配备弹性轮胎,无痕且硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达300公斤,在6公里/小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静态载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的耐用性和平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,轮子直径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运行。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重能力方面,动载荷在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业使用需求。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供了卓越的耐久性和承载能力。轮子直径为125毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的可靠运行。轮胎采用弹性材料制成,具有无缝和硫化特性,能够有效减少噪音并提高使用寿命。整个脚轮的总体高度为164毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到600千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达240千克,在4千米每小时的速度下可达300千克,充分满足不同工作条件的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 125 mm
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Zeta reverse带弹簧式方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保长期稳定运行。轮子轮体采用铝制材料,胎面为弹性轮胎,无痕且硫化处理,配置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。载重能力方面,动载荷在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷可达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种工业环境的严苛要求。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg