CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta reverse是一款带弹簧式方向锁的旋转脚轮,专为需要灵活转向与可靠定位的工业搬运和设备移动场景设计,能够在多种负载条件下稳定运行。弹簧式方向锁可在需要直线行驶时锁定脚轮方向,在需要转向时解除锁定,从而提高设备在直线运输和定点停放时的操控精度。该产品的安装件采用矩形板结构,便于与设备底部平面进行螺栓固定,安装面规整,受力分布均匀,有利于保证整机连接的稳定性与安装的一致性。壳体采用钢板制造,材质非常重,具有较高的结构强度,能够承受较大的静态与动态载荷。其回转支承由两个球座圈组成,球座圈可根据使用环境选择加强型或不锈钢型,以满足不同的强度与耐腐蚀要求。车轮直径为125 mm,轮体材质为铝,在保证结构刚性的同时实现了轻量化设计,便于人工推动与操作。胎面采用弹性轮胎,材质为无痕硫化橡胶,能够有效吸收地面振动,在行驶过程中保持平稳,并减少对光洁地面的划伤与痕迹。车轮轴承采用精密滚珠轴承,可实现低摩擦、顺畅的回转与滚动运动,有助于降低操作阻力并延长产品使用寿命。产品总高度为164 mm,在安装空间有限的情况下,仍可满足设备的离地高度与整体布局要求,便于与各类设备进行精确匹配。在载荷规格方面,该脚轮的静态承载能力为600 kg,即在静止状态下可承受最大600 kg的负载。动态承载能力与运行速度相关:当运行速度为6 km/h时,动态承载能力为240 kg;当运行速度为4 km/h时,动态承载能力为300 kg。在实际应用中,应确保负载不超过对应运行速度下的动态额定值,并避免在超过额定速度的条件下使用,以保证结构安全与运行可靠性。该产品适用于航空航天工业与机场设备、汽车OEM领域、生产和平台手推车以及各类运输设备等应用场景。
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向