跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并要求可靠定位的各类场合。该产品采用矩形板安装件,便于与设备或结构件固定连接,安装面结构简洁,受力分布均匀。外壳采用重型钢板制造,内部配置两个钢珠滚道,可保证旋转动作平稳、灵活,并有效承受侧向与径向载荷。轮子直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,确保低摩擦、低噪音运行;胎面为弹性轮胎,无痕、硫化成型,可减少地面磨损并提供良好的减震与抓地性能;轮体材料为聚氨酯胶,兼具耐磨性与承载能力。产品总高度为155 mm,安装时应预留足够的空间以保证旋转与锁定操作顺畅。在负载性能方面,静态额定承载能力为500 kg,动态额定承载能力为250 kg,动态测试速度为4 km/h。使用时应确保实际载荷不超过额定值,以保障安全与使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477UFP125P62
EAN
4031582377002
S4物料编号
990006374
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
155 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.24 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
配件

轮子 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech脚轮轮子是一款采用聚氨酯材料制造的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、黑色、硅化材料制成。轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为500千克,动态承载能力为250千克,对应的运行速度为4千米每小时。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮应用场景。

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UFP125P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎无痕硫化胎面,提供优异的地面保护和静音运行效果,轮芯装配精密滚珠轴承保证平稳转动。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,结构紧凑适用性强。载重规格方面,动载荷为250公斤(运行速度4公里/小时),静载荷达500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg