跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎无痕硫化胎面,提供优异的地面保护和静音运行效果,轮芯装配精密滚珠轴承保证平稳转动。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,结构紧凑适用性强。载重规格方面,动载荷为250公斤(运行速度4公里/小时),静载荷达500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470UFP125P62
EAN
4031582327502
S4物料编号
990001152
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
155 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.07 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech脚轮轮子是一款采用聚氨酯材料制造的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、黑色、硅化材料制成。轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为500千克,动态承载能力为250千克,对应的运行速度为4千米每小时。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮应用场景。

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UFP125P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐久性。车轮轮体采用聚氨酯材料制造,配备弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面的同时提供优异的滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承以减少摩擦阻力。该脚轮车轮直径为125毫米,总体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态载荷能力达250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达500公斤,能够满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg