Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,不锈钢材质,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力可达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用领域,在潮湿环境中表现出优异的耐腐蚀性能和可靠的操作性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)