CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100千克(行驶速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)