跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila smart带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由聚丙烯材料制成,踏面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,具备优异的耐磨性和地面保护特性。轮子内置精密滚珠轴承,确保运行顺畅且使用寿命长。脚轮直径为100毫米,总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达140公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、医院以及养老院和护理院等医疗保健环境,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
1677PIP100P30-13
EAN
4031582356496
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.65 kg
产品名称
Agila smart
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,轻型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
233 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
116.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila smart
1670PIP100P30-13

Agila smart万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,具备优异的地面保护性能和静音运行特性。车轮配置精密滚珠轴承,保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。动态承载能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力为140公斤。该产品专为护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境设计,满足专业医疗设备的移动需求和安全标准。

100 mm
135 mm
70 kg
100 mm
135 mm
70 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila smart
1670PIP100P30-13

Agila smart万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,具备优异的地面保护性能和静音运行特性。车轮配置精密滚珠轴承,保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。动态承载能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力为140公斤。该产品专为护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境设计,满足专业医疗设备的移动需求和安全标准。

100 mm
135 mm
70 kg
100 mm
135 mm
70 kg