跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila smart万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,具备优异的地面保护性能和静音运行特性。车轮配置精密滚珠轴承,保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。动态承载能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力为140公斤。该产品专为护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境设计,满足专业医疗设备的移动需求和安全标准。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
1670PIP100P30-13
EAN
4031582356472
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.57 kg
产品名称
Agila smart
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,轻型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
176 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
88 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila smart
1677PIP100P30-13

Agila smart带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由聚丙烯材料制成,踏面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,具备优异的耐磨性和地面保护特性。轮子内置精密滚珠轴承,确保运行顺畅且使用寿命长。脚轮直径为100毫米,总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达140公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、医院以及养老院和护理院等医疗保健环境,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
135 mm
70 kg
100 mm
135 mm
70 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila smart
1677PIP100P30-13

Agila smart带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由聚丙烯材料制成,踏面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,具备优异的耐磨性和地面保护特性。轮子内置精密滚珠轴承,确保运行顺畅且使用寿命长。脚轮直径为100毫米,总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达140公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、医院以及养老院和护理院等医疗保健环境,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
135 mm
70 kg
100 mm
135 mm
70 kg