跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配置精密滚珠轴承以实现平稳运行。产品轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。载重规格方面,动态载重能力为125公斤(运行速度4公里/小时),静态载重能力达250公斤,满足重载应用需求。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470PJP100P62 blue
EAN
4031582410488
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.8 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
65 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度34毫米,轮子直径100毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为160千克,适用于工业脚轮应用中需要高承载性能和耐磨性的场合,轮胎材料具有良好的弹性和抗磨损特性,滚柱轴承设计确保平稳运转和较长使用寿命。

100 mm
中型
100 mm
中型
跳过产品库

交叉销售

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478PJP100P62 blue

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性能和地面保护效果,内置精密滚珠轴承系统保证平滑转动和长期使用寿命。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达250千克,能够满足中重型设备和工业推车的承载需求,适用于仓储物流、制造业和商业环境中的各种移动设备应用。

100 mm
轻型
128 mm
100 mm
轻型
128 mm