跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔配置,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,具有强制释放功能,释放力为23 N,弹簧冲程长度为8 mm。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,配备带轴套管的滑动轴承,轮径为75 mm。产品总高度为75.5 mm,动载荷能力在3 km/h速度下可承载80 kg,静载荷能力达160 kg。该系统广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗器械,确保设备在使用过程中的安全性和稳定性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
592DUAI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582378207
核心属性
外壳类型
自动锁定系统
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
75.5 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.16 kg
产品名称
Linea safety
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
外壳
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
提示
强制释放 23 N,弹簧冲程长度 8 mm。
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
130 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
65 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
安全锁
仅在用户激活手柄或把手时开始滚动,有效防止意外移动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
高效运行
一键中央锁定,提供最大舒适度
跳过产品库

交叉销售

带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Linea light
5925UAI075L51-10 RAL7001

Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供优异的耐用性和操控性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯注塑材质,具备出色的耐磨性和静音效果,轮径为75毫米,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运转平稳。整体高度为75.5毫米,结构紧凑。动态载荷能力达80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力高达160公斤,能够满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。

75 mm
轻型
75.5 mm
75 mm
轻型
75.5 mm