跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供优异的耐用性和操控性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯注塑材质,具备出色的耐磨性和静音效果,轮径为75毫米,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运转平稳。整体高度为75.5毫米,结构紧凑。动态载荷能力达80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力高达160公斤,能够满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925UAI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377569
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
75.5 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.17 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
外壳
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
162 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
81 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

交叉销售

变体
自动锁定系统 75 mm
自动锁定系统 75 mm
Linea safety
592DUAI075L51-10 RAL7001

Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔配置,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,具有强制释放功能,释放力为23 N,弹簧冲程长度为8 mm。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,配备带轴套管的滑动轴承,轮径为75 mm。产品总高度为75.5 mm,动载荷能力在3 km/h速度下可承载80 kg,静载荷能力达160 kg。该系统广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗器械,确保设备在使用过程中的安全性和稳定性。

75 mm
轻型
75.5 mm
75 mm
轻型
75.5 mm