CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea low height带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保运行平稳。该脚轮车轮直径为100毫米,总体高度为103毫米,结构紧凑适合低矮设备使用。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足各种负载需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、带轮计算机、透析车、家具、医院药品车、养老院和护理院设施、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备以及呼吸机等多个领域,为医疗和办公环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷