跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea low height万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为低高度设计的专业脚轮产品。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承系统保证顺畅运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度仅为103毫米,特别适合对高度有严格要求的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种负载需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、家具、医院设施、药品车、养老院和护理院设备、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备以及呼吸机等医疗和办公环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAP100P30-8 LH RAL7001
EAN
4031582373035
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
73 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
103 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.25 kg
产品名称
Linea low height
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
8 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
41 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
88 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-8 LH RAL7001

Linea low height带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保运行平稳。该脚轮车轮直径为100毫米,总体高度为103毫米,结构紧凑适合低矮设备使用。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足各种负载需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、带轮计算机、透析车、家具、医院药品车、养老院和护理院设施、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备以及呼吸机等多个领域,为医疗和办公环境提供可靠的移动解决方案。

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg