跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的操控性能和耐用性。轮子主体同样采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯材质,有效防止静电积累,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为75.5毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925XSI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399110
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
75.5 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.15 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
162 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
81 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Linea light
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,配备聚氨酯材质的转向座,确保可靠的阅杆旋转性能。脚轮采用75毫米直径的聚氨酯踏面,注塑成型并具有导电特性,轮体采用聚酯胺材质并同样具备导电功能,内部配置带轴套管的滑动轴承以确保平稳运转。产品整体高度为75.5毫米,能够满足多种应用场景的空间要求。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到160千克,动载荷承载能力为80千克,适用于3千米每小时的运行速度。Linea light万向脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg