CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,配备聚氨酯材质的转向座,确保可靠的阅杆旋转性能。脚轮采用75毫米直径的聚氨酯踏面,注塑成型并具有导电特性,轮体采用聚酯胺材质并同样具备导电功能,内部配置带轴套管的滑动轴承以确保平稳运转。产品整体高度为75.5毫米,能够满足多种应用场景的空间要求。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到160千克,动载荷承载能力为80千克,适用于3千米每小时的运行速度。Linea light万向脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案