跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic load带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型的旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。轮子主体采用聚酰胺材质,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,内置精密滚珠轴承,轮径为150毫米。脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮具有出色的承载能力,动载荷为200公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达400公斤,能够满足重型设备的使用要求。产品广泛应用于医院病床、医院、显微设备、养老院和护理院、手术机器人、手术台等医疗和护理设备,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5984UAP150R36-32S30 D 9002
EAN
4031582382518
S4物料编号
990038181
核心属性
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
200 kg
静态载重
600 kg
总高
155 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.62 kg
产品名称
Linea clinic load
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
46 mm
转向干涉
245 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
122.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
150 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Linea clinic load
5986UAP150R36-32S30

Linea clinic load带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件设计。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型的旋转轴承系统,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体采用聚酰胺材料构造,胎面为聚氨酯,注塑工艺制成,内置精密滚珠轴承,车轮直径为150mm。脚轮总高度为155mm,提供紧凑的安装尺寸。动态载荷能力达200kg(在3km/h速度下),静态载荷能力高达400kg,满足重载应用需求。该产品专为医院病床、医院设备、显微设备、养老院和护理院设施、手术机器人以及手术台等专业医疗环境设计,提供可靠的移动解决方案和精确的定位控制功能。

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg