跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic load是一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗环境中的移动设备设计,可安装于设备底部以实现灵活定位与稳定固定,该脚轮采用整体式结构,安装和拆卸过程简便,适合与各类医疗设备及专用台架配套使用。连接部分采用带凸轮孔的阀杆,该类型为异型杆的短版本,便于在有限安装空间内快速连接与可靠固定,阀杆结构紧凑,轴向尺寸较短,能够在空间受限的设备底座中提供可靠的连接强度与稳定的定位效果,并便于操作人员快速完成安装与维护作业。壳体采用聚酰胺材料制造,内部设有两个球座圈,可根据需求选择加强型或不锈钢型结构,以保证旋转部件的承载稳定性与耐用性,球座圈的结构设计有助于分散运动过程中的受力,使脚轮在转向时保持平稳,减少对设备基座的冲击与振动影响,并延长整体使用寿命。车轮直径为150 mm,轮体采用聚酰胺材料,胎面采用注塑成型的聚氨酯,兼顾静音、耐磨与地面适应性,车轮表面材质具有良好的耐磨特性,能够在医院走廊、手术室等硬质地面上保持稳定滚动,同时减少滚动噪音对诊疗环境的干扰。车轮配备精密滚珠轴承,确保低摩擦、平稳转动并降低推动阻力,精密滚珠轴承的应用显著提高了车轮的旋转灵活性,使设备在负载状态下仍能实现轻松推动与精确定位。产品总高度为155 mm,结构紧凑,适用于对空间有严格要求的设备布局,产品外形尺寸经过优化,安装高度与底座间距可满足多数医疗设备的标准配置要求,便于在不改变原有设计的前提下进行替换升级。该产品静态承载能力为400 kg,动态承载能力为200 kg,动态承载测试速度为3 km/h,在规定工况下可满足设备长期移动与负载需求,静态承载能力指脚轮在静止状态下可承受的最大载荷,动态承载能力则指在规定速度下可持续承受的载荷,设计时应确保实际负载不超过上述限值。产品适用于医院病床、医院、显微设备、养老院和护理院、手术机器人以及手术台等医疗场景,满足高洁净度、低噪音及高稳定性的应用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
核心属性
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
155 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.51 kg
产品名称
Linea clinic load
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
254 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
122.5 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

Linea clinic load是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,适用于医院病床、医院、显微设备、养老院和护理院、手术机器人以及手术台等场景。该产品的配件部分采用带凸轮孔的阀杆设计,用于异型杆,属于短版本,便于在狭小空间内安装与使用。壳体部分配有两个球座圈,其类型为加强型或不锈钢型,以确保旋转结构的稳定性与耐久性,壳体材料为聚酰胺(尼龙)。车轮部分直径为150 mm,轴承采用精密滚珠轴承,以保证转动顺畅、灵活;胎面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,车轮本体材料为聚酰胺(尼龙)。产品整体高度为155 mm,便于与各类设备底座的高度相匹配。负载规格方面,静态承载能力为600 kg,动态承载能力为200 kg,动态测试速度为3 km/h。

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg