我们推出的这款产品为一款带中控全锁的万向脚轮,其英文名称为Integral twin torsion,该产品采用双扭转结构设计,适用于C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、医院病床、显微设备、手术机器人及手术台等医疗场景。在脚轮的连接部分,采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本,其结构紧凑,便于在有限空间内安装与操作,同时可根据需要进行定位与固定。需要特别说明的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的,以确保产品符合卫生与使用要求。在壳体部分,产品采用重型钢板制造,结构坚固,能够承受较大的机械应力与长期使用带来的磨损,并配备精密滚珠轴承作为回转轴承,使脚轮能够灵活转向,保证运行平稳且操作轻便。脚轮轮体直径为125mm,轮面采用聚氨酯,注塑成型,并配以精密滚珠轴承,以降低滚动阻力并提高承载稳定性,兼顾静音与耐磨性能。整体高度为150mm,便于在设备底部安装并保持合适的离地间隙。该产品静态承载能力为375kg,在3km/h的行驶速度下,动态承载能力为125kg,用户在选型时应充分考虑设备整体重量与运行工况,以确保安全可靠运行。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
德国设计奖
德国设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
坚固的支撑
极高的扭转刚度确保手术台或重型应用的稳定性
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕