跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral twin torsion是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阀杆设计,用于异型杆的短版本安装。该脚轮的配件可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮采用125毫米直径的聚氨酯注塑踏面和聚酯胺车体,配备精密滚珠轴承不锈钢轴承,确保平稳可靠的运行性能。脚轮的整体高度为149毫米。脚轮座采用重型钢板材料制造,配备精密滚珠轴承旋转承座,提供坚固耐用的支撑结构。该产品的静态承载能力为375千克,动态承载能力分别为125千克和125千克,对应的运行速度分别为4千米每小时和3千米每小时。该万向脚轮广泛应用于C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗成像设备,以及医院病床、显微设备、手术机器人和手术台等医疗设施中,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
S4物料编号
990039670
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
总宽度
63 mm
3 km/h的载重
125 kg
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
375 kg
总高
149 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.36 kg
产品名称
Integral twin torsion
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
4
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
60 mm
转向干涉
207 mm
偏移量
37.5 mm
旋转半径
103.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
12 mm
直径
125 mm
轮体宽度
12 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
把手配件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计奖

德国设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
坚固的支撑
极高的扭转刚度确保手术台或重型应用的稳定性
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Integral twin torsion带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动性能。车轮采用聚氨酯,注塑胎面材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。动态承载能力为125公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达375公斤,满足重型设备的承重要求。该产品广泛应用于C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗影像设备,医院病床,显微设备,手术机器人以及手术台等专业医疗设备的移动支撑系统中。

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg