轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为150毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备实心橡胶,黑色胎面,胎面宽度为35毫米。该轮子直径为80毫米,轴孔直径为8.3毫米,轮毂长度为46毫米,采用滑动轴承设计。动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达200千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达150千克,动态载荷能力为75千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等强度的移动设备和工业推车的使用需求,为设备提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 75 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为80毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达70公斤,静态承载能力高达140公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达270千克,动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下)。实心橡胶胎面设计确保在使用过程中不会在地面留下痕迹,Shore A 63硬度提供良好的耐磨性和适中的弹性,滚柱轴承保证了轮子的平稳转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用锌压铸轮体结构,配备实心橡胶,黑色,导电胎面材料,轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轴孔直径8.3mm,轮毂长度35.5mm,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子动载荷能力为150kg(运行速度3km/h条件下),静载荷能力达300kg,适用于需要导电性能的工业应用场合,能够承受重载荷工作要求,为各类脚轮应用提供稳定可靠的滚动支撑解决方案。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。其不留痕橡胶胎面设计特别适用于对地面保护要求较高的应用场合,滚柱轴承确保了轮子运转的平稳性和耐用性,是工业和商业环境中脚轮应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。产品设计精良,适用于各种工业和商业应用场景,能够提供可靠的移动解决方案,同时确保地面不受损伤,是对承载能力和地面保护都有要求的应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,尺寸紧凑适用于多种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态负荷能力达200千克,动态负荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),能够满足中重型设备的移动需求,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 300 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为300毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力为250千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达500千克。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载205公斤,静态载荷能力达到410公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承保证平稳运转和较低的滚动阻力,适用于工业设备、推车和移动设备等多种应用场景。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达590千克,动态负载能力为295千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承确保轮子运转平稳可靠,实心橡胶胎面提供良好的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体材质保证了产品的耐用性和轻量化特性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达410千克,动态载荷能力为205千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承设计确保了平稳的滚动性能和较长的使用寿命,不留痕橡胶胎面适用于对地面保护要求较高的应用场合,是工业和商业环境中理想的脚轮解决方案。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为250毫米,胎面宽度为80毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为25毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1350千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为810千克,在6千米每小时速度下为675千克,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 300 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为300毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径30毫米,轮毂长度90毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载性能为:4公里每小时速度下承载960公斤,6公里每小时速度下承载800公斤,适用于重载工业应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能支持。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径200mm,胎面宽度75mm,轮毂长度90mm,轴孔直径20mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达600kg,在6km/h速度下可达500kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合,具备优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径200mm,胎面宽度75mm,轮毂长度90mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达600kg,在6km/h速度下可达500kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合,具备优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 160 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径160毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子静态承载能力达1100公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为550公斤,在6公里每小时速度下为440公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等领域。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为250mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径30mm。在动载荷性能方面,4km/h速度下承载能力达810kg,6km/h速度下承载能力为675kg,静载荷承载能力可达1350kg。这种设计确保了在工业应用中的高承载性能和可靠的运行稳定性,适用于重载设备的移动需求。