轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125千克(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达250千克。产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米,胎面宽度40毫米且胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为200千克(速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮面宽度40毫米,轮面材料与轮子体相同。轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,确保安装的精确性和稳定性。该轮子动态载荷能力为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克,能够承受重型设备的重量要求。适用于滚笼、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,满足工业和商业环境中的使用需求。
轮子 65 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为65毫米,胎面宽度30毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度34.5毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为120千克(速度4公里/小时),静态载重能力可达240千克,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载荷性能方面,动态载荷能力为125公斤(在4公里每小时的速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足各种工业和商业应用的需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为160公斤(速度4公里/小时),静态载重能力可达320公斤,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业和商业环境中理想的脚轮配件选择。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力达400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力为250公斤,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,材质与轮子体相同。轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子动态载荷能力为160千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达320千克。产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径125毫米,胎面宽度43毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滑动轴承。该轮子静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤。胎面材料与轮子体相同,确保整体性能一致。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯本体材料制造,配备热塑性橡胶胎面,直径为100mm,胎面宽度32mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承确保平稳运行。该轮子动载荷能力为80kg(运行速度3km/h),静载荷能力达160kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 150 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径150毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滚柱轴承,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力为500公斤(速度4公里/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等领域,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面材料,具有优异的抗磨损性能和地面保护特性,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为131毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为158毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达140公斤,满足中等强度的承载需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米。该产品动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达270千克。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米。该产品具有优异的承载能力:动态载荷在4公里/小时速度下可达205公斤,静态载荷高达410公斤。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶材料,不留痕设计,Shore A硬度63,配置滚柱轴承传动系统。轮径规格为100毫米,整体高度尺寸128毫米。动态载荷能力70公斤(测试速度4公里/小时),静态载荷能力140公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护有要求的应用场合,轮子内置滚柱轴承以减少滚动阻力。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为70公斤(测试速度4公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足中重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,轮子配置滚柱轴承以保证平稳运行。轮径为200毫米,整体高度240毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可达205公斤,静态载荷能力高达410公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面使用生物来源聚氨酯注塑工艺,具备导电特性,轴承系统为带合成轴套管的滑动轴承设计。产品整体高度为200毫米,轮径为160毫米,动载荷能力达135公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力为270公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固的安装接口。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用聚氨酯生物来源注塑材料,具备导电特性,轴承系统为带合成轴套管的滑动轴承结构。产品规格为车轮直径160毫米,整体高度200毫米。载重能力方面,动态载重135公斤(4公里/小时速度下),静态载重270公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶黑色设计,内置滚柱轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面使用生物来源聚氨酯注塑工艺,具备导电特性,轮子配置带合成轴套管的滑动轴承。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米。动态载荷能力为205千克(4千米/小时速度下),静态载荷能力达410千克。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。