轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮轮体采用钢板材质制成,轮面覆盖实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,有效保护地面。车轮内置圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足各种轻中型移动设备的使用需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶材料,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置圆锥球轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。该产品动态承载能力为55公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力为110公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类轻中型移动设备提供灵活可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备圆锥球轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力为110公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能,轮子直径为75毫米,配备圆锥球轴承。脚轮总高度为103毫米,动态载荷能力为55公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力为110公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。该产品动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供优质的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备圆锥球轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,动态承载能力为80公斤(速度3公里/小时),静态承载能力为160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供灵活可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备圆锥球轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力为100千克(行驶速度3千米/小时),静态承载能力达200千克。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗和商业环境的严格要求。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila带轮刹的旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领配件设计,确保操作便捷性和安全性。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置圆锥球轴承以确保持久耐用性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达80公斤,满足重载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,总高度为160毫米,紧凑的设计适合各种设备安装需求。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米,确保在各种地面上的良好滚动性能和减震效果。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,满足中等负荷应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和静音效果,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配备滑动轴承,车轮直径为125毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为163毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用要求。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现,轮子配置圆锥球轴承以提供可靠的转动支撑。该脚轮轮径为50毫米,整体高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达100公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 50 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子内置圆锥球轴承,保证平稳运行。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由坚固的钢板构成,胎面材料为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行特性。车轮内置圆锥球轴承,保证长期稳定运转。脚轮直径为100毫米,总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级移动支撑。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心闩杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶材料,不留痕配方,硬度为Shore A 63,配置圆锥球轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体为钢板结构,胎面采用实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,轴承为圆锥球轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态载荷能力为80千克(测试速度3千米/小时),静态载荷能力为160千克。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。载重能力方面,动态载重为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达150公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达150公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。