带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的耐用性和平稳转动性能。车轮主体采用铝材质构造,胎面为聚氨酯,铸造的高品质材料,搭配精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载500公斤,在6公里/小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域。
万向脚轮 160 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的转向性能。车轮主体由铝材制成,胎面采用铸造聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和减震性能,轴承系统使用精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为205毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,静态承载能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的耐用性和平稳转动性能。车轮主体材质为铝制,胎面采用聚氨酯,铸造的高品质材料,搭载精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米。产品总高度为205毫米,结构紧凑。动态承载能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下可达640公斤,静态承载能力高达1600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,满足各种重载移动设备的严苛要求。
万向脚轮 200 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的耐用性和平稳转动。车轮主体由铝材制成,胎面采用铸造聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和减震性能,轴承系统使用精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,静态承载能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 250 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳转向和长期可靠运行。车轮本体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运转顺畅。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达1200公斤,在6公里每小时速度下可达1000公斤,静态承载能力高达2000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 150 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板配件设计,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承系统,轮径为150毫米,整体高度为200毫米。该脚轮静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为960公斤,在6公里/小时速度下为800公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板配件设计,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的耐用性和平稳转动。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轮子配备滑动轴承系统,轮径为100毫米。产品总高度为145毫米,静态承载能力达1200公斤。动态承载能力在4公里每小时速度下为720公斤,在6公里每小时速度下为600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板配件设计,轮架采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承系统,轮子直径为100毫米。脚轮总高度为145毫米,静态承载能力达1200公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为720公斤,在6公里/小时速度下为600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计。外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺重型材料,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。产品总高度为245毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1200公斤,在6公里/小时速度下可承载1000公斤,静载荷能力高达2000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 250 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁制成,表面覆盖铸造的聚氨酯胎面材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统保证平滑运转。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达2400公斤,动态负荷在4公里/小时速度下为1440公斤,在6公里/小时速度下为1200公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业自动化和重载运输的严苛要求。
万向脚轮 200 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证运行顺畅。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达450公斤,在6公里每小时速度下可达360公斤,静态承载能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为245毫米,静态承载能力达900千克。动态承载能力在4千米/小时速度下为450千克,在6千米/小时速度下为360千克。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,以及重型AGV系统等多个工业领域,满足高强度作业环境的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的耐用性和平稳转动性能。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,具有优异的减震和耐磨特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载500公斤,在6公里/小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 200 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构设计,配备两个球座圈转向轴承系统,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺材质,具有重型特性,胎面材料与轮子体相同,保证一致的性能表现,轮子直径为200毫米,配备滑动轴承系统。脚轮总高度为245毫米,结构紧凑。载重能力方面,静载荷可达2000公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1200公斤,在6公里每小时速度下为1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 125 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的耐久性和平稳转向性能。轮子本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,搭配滑动轴承系统,轮径为125毫米。脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可达840公斤,在6公里每小时速度下可达700公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
固定脚轮 100 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,重型结构设计确保在恶劣工况下的耐用性和稳定性。车轮本体由聚酯胺材料制成,重型规格,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐磨性能,配备精密滚珠轴承系统以实现平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为145毫米,紧凑的尺寸设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达1200千克,动载荷在4千米每小时速度下为720千克,在6千米每小时速度下为600千克。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的承载能力和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,内置精密滚珠轴承保证平滑运转。脚轮直径为160毫米,整体高度为205毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达1020公斤,在6公里/小时速度下可达850公斤,静载荷能力高达1700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,内置精密滚珠轴承保证平稳运转,轮径为125毫米。脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载840公斤,在6公里/小时速度下可承载700公斤,静态载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
固定脚轮 125 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,重型结构设计确保在恶劣工况下的耐用性和稳定性。车轮配置直径125毫米的聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计,维护简便且运行平稳。脚轮总高度为170毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。载重性能方面,静载荷能力达1400公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承载840公斤,在6公里每小时速度下可承载700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业自动化和重载运输的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。车轮本体采用铸铁材质,胎面为聚氨酯,铸造的高品质材料,搭配精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑且坚固。动态承载能力在4公里/小时速度下可达1200公斤,在6公里/小时速度下可达1000公斤,静态承载能力高达2000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
固定脚轮 250 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮轮体采用铝材制成,配备黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,同时装配精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和较长使用寿命。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达1000公斤,动载荷在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业自动化和重载运输的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的承载能力和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺重型材料,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,内置精密滚珠轴承保证平稳运转。脚轮直径为250毫米,整体高度为305毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可达1200公斤,在6公里/小时速度下可达1000公斤,静态载荷能力高达2000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
固定脚轮 200 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮本体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐磨性能,配备滑动轴承系统。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力:动载荷在4公里/小时速度下可承受1200公斤,在6公里/小时速度下可承受1000公斤,静载荷可达2000公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业自动化和重载运输的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,内置精密滚珠轴承保证平稳运转,轮径为150毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载960公斤,在6公里/小时速度下可承载800公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。