带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,车轮轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动载荷能力为120公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达240公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体采用聚酰胺材质,胎面为聚氨酯注塑材料,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商用领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,轮面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商用设备。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,能够满足重载设备的使用需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向和精确的方向锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动态承载能力为120公斤(3公里/小时速度下),静态承载能力达240公斤,能够满足重型设备的承重需求。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗健康领域。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向操作。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达260公斤,能够承受重型医疗设备的重量。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商业场景。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向和精确的方向控制。车轮本体采用聚酰胺材质,胎面为注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重型医疗设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗健康领域。
万向脚轮 125 mm
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供流畅的360度转向能力。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮子内置精密滚珠轴承和不锈钢组件,确保长期稳定运行。产品车轮直径为125毫米,整体高度为130毫米,结构紧凑。载重性能方面,静态承载能力达300公斤,动态承载能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下同样为150公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等,同时适用于餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多种场合。
万向脚轮 100 mm
Linea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子内置精密滚珠轴承和不锈钢组件,保证长期稳定运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,紧凑设计适合各种设备安装需求。动载荷能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力高达240公斤,满足重型设备的承载要求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供流畅的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性、减震性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的稳定性和防腐蚀性能。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为120公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达240公斤,能够满足重载应用的严苛要求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮毂内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。脚轮直径为100毫米,总高度为118毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重型设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和专业领域。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮轴配置不锈钢精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
万向脚轮 100 mm
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向能力。车轮轮体同样采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承和不锈钢组件,确保长期稳定运行。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力高达240公斤,满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用场景的承重需求,特别适用于麻醉车、护理床、手术机器人、透析车、呼吸机等精密医疗器械的移动支撑。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保可靠的安装固定。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力高达240公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、CT扫描仪等影像设备,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,特别适合医院、养老院等对静音和卫生要求较高的环境使用。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业应用场景。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体采用耐用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。产品整体高度为120毫米,车轮直径为100毫米,结构紧凑。动态承载能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力高达240公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转系统,确保平稳的360度转向和精确的方向锁定功能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质保证长期使用的可靠性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,能够满足重型医疗设备的承重要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等多种医疗和专业场合。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,轮面为注塑聚氨酯材质,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置不锈钢精密滚珠轴承系统,保证长期使用的可靠性。脚轮直径为100毫米,总高度为124毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为120公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和专业领域。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为120公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗及专业领域。
万向脚轮 125 mm
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向能力。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期使用的稳定性和耐久性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达260公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用场景的承重要求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等医疗器械以及餐饮推车和办公设备的移动需求。
万向脚轮 125 mm
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证平滑灵活的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承系统。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米。载重性能方面,动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达260公斤。该产品广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、护理车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等专业医疗器械,同时适用于餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等商用设备。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米。该脚轮动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达260公斤。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、护理车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等,同时适用于餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、办公家具及专业清洁车等多种场合。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。