我们的系列
轮子 80 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度38mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。胎面材质为聚氨酯,注塑工艺制成,提供良好的耐磨性和抗冲击性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,轮面材质为聚氨酯注塑。该轮子直径为125毫米,轮面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为200千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够在保证稳定运行的同时提供可靠的承重支撑。
轮子 50 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备圆锥球轴承,轮子直径为50毫米,轮毂长度22毫米,轴孔直径6毫米。胎面采用聚氨酯注塑材料,胎面宽度20毫米,确保优异的耐磨性和滚动性能。该轮子静态承载能力达100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备,为用户提供可靠的承载解决方案和smooth运行体验。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面和精密滚珠轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达800千克,动态载荷能力为400千克(在4千米每小时速度下)。产品设计适用于工业脚轮应用,能够在各种工作环境中提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达270千克,动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下)。实心橡胶胎面设计确保在使用过程中不会在地面留下痕迹,Shore A 63硬度提供良好的耐磨性和适中的弹性,滚柱轴承保证了轮子的平稳转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用锌压铸轮体结构,配备实心橡胶,黑色,导电胎面材料,轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轴孔直径8.3mm,轮毂长度35.5mm,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子动载荷能力为150kg(运行速度3km/h条件下),静载荷能力达300kg,适用于需要导电性能的工业应用场合,能够承受重载荷工作要求,为各类脚轮应用提供稳定可靠的滚动支撑解决方案。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度44.4mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用的承载需求,适用于仓储、物流、制造等领域的移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度34mm,轮子直径100mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320kg,动态承载能力在4km/h速度下可达160kg,适用于需要高承载性能和无痕行走的工业应用场合,轮子结构紧凑,尺寸精确,能够提供稳定可靠的移动支撑。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用中需要高承载性能和无痕行走的脚轮系统。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和耐久性,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料和热塑性橡胶胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm。在3km/h速度下动态承载能力达100kg,静态承载能力可达200kg。热塑性橡胶胎面提供优异的耐磨性和减震性能,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用环境中的移动设备。
轮子 100 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达160千克,动态载荷能力为80千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等负荷的移动设备需求。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和顺畅的滚动特性。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。其不留痕橡胶胎面设计特别适用于对地面保护要求较高的应用场合,滚柱轴承确保了轮子运转的平稳性和耐用性,是工业和商业环境中脚轮应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。产品设计精良,适用于各种工业和商业应用场景,能够提供可靠的移动解决方案,同时确保地面不受损伤,是对承载能力和地面保护都有要求的应用的理想选择。
轮子 100 mm
Basetech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料制造,配备滚柱轴承,直径为100mm,轮面宽度36mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。该轮子的动态载荷能力为160kg(在4km/h速度下),静态载荷能力可达320kg。轮面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。这款轮子适用于各种工业和商业应用场景,能够承受较高的负载要求,同时保持良好的滚动性能和使用寿命。
轮子 108 mm
Basetech聚丙烯脚轮轮子采用滚柱轴承设计,轮子直径为108mm,胎面宽度36mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。该轮子的胎面材料与轮子体相同,均为聚丙烯材质,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,静态载重能力可达320kg,动态载重能力为160kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业和商业应用中的重载需求。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于需要高承重性能的脚轮应用场合。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,尺寸紧凑适用于多种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态负荷能力达200千克,动态负荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),能够满足中重型设备的移动需求,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度34.9mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业和商业应用的承重需求,适用于推车、设备移动和物料搬运等场合。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度为44.4mm,轴孔直径12mm,适配标准轴杆安装。在载荷性能方面,该轮子静态承载能力达600kg,动态承载能力为300kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于仓储设备、工业推车和重型机械设备的移动应用。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度34毫米,轮子直径100毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为160千克,适用于工业脚轮应用中需要高承载性能和耐磨性的场合,轮胎材料具有良好的弹性和抗磨损特性,滚柱轴承设计确保平稳运转和较长使用寿命。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为250千克,适用于各种工业和商业应用中的脚轮系统,提供优异的耐磨性能和平稳的滚动特性。
轮子 100 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100mm,胎面宽度36mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承受200kg重量,静态载荷能力达到400kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 125 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力达到600kg,为工业应用提供可靠的承载性能和耐久性保障。