我们的系列
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力为400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125千克(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达250千克。产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米,胎面宽度40毫米且胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为200千克(速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮面宽度40毫米,轮面材料与轮子体相同。轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,确保安装的精确性和稳定性。该轮子动态载荷能力为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克,能够承受重型设备的重量要求。适用于滚笼、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,满足工业和商业环境中的使用需求。
轮子 65 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为65毫米,胎面宽度30毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度34.5毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为120千克(速度4公里/小时),静态载重能力可达240千克,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载荷性能方面,动态载荷能力为125公斤(在4公里每小时的速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足各种工业和商业应用的需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为160公斤(速度4公里/小时),静态载重能力可达320公斤,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业和商业环境中理想的脚轮配件选择。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力达400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力为250公斤,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,材质与轮子体相同。轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子动态载荷能力为160千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达320千克。产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径125毫米,胎面宽度43毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滑动轴承。该轮子静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤。胎面材料与轮子体相同,确保整体性能一致。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
轮子 60 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径60毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度12毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(运行速度3千米/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多个领域,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度14毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动载荷能力为140公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达280公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80mm,胎面宽度25mm,轮毂长度12mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动态载荷能力160kg(运行速度3km/h),静态载荷能力320kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轴孔直径25mm,轮毂长度92mm。动载荷能力在4km/h速度下可承载1680kg,在6km/h速度下可承载1400kg,静载荷能力高达3360kg。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯本体材料制造,配备热塑性橡胶胎面,直径为100mm,胎面宽度32mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承确保平稳运行。该轮子动载荷能力为80kg(运行速度3km/h),静载荷能力达160kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,直径200mm,轮胎宽度50mm,采用聚氨酯注塑胎面材料。轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,直径200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度58mm,轴孔直径20mm。该轮子装配滚柱轴承(不锈钢),动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 98 mm
Novatech轮子采用铝制轮体设计,配备聚氨酯铸造的胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为98毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度40毫米。在动载荷方面,4公里每小时速度下承载能力为300公斤,6公里每小时速度下承载能力为240公斤,静载荷承载能力可达600公斤。这种规格配置使其适用于需要高承载能力和精确运动控制的工业脚轮应用场合,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能。
轮子 150 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径150毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滚柱轴承,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力为500公斤(速度4公里/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等领域,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为150毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。