按胎面材料分类的轮子
轮子 125 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径125毫米,胎面宽度43毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滑动轴承。该轮子静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤。胎面材料与轮子体相同,确保整体性能一致。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
轮子 60 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径60毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度12毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(运行速度3千米/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多个领域,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度14毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动载荷能力为140公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达280公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80mm,胎面宽度25mm,轮毂长度12mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动态载荷能力160kg(运行速度3km/h),静态载荷能力320kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轴孔直径25mm,轮毂长度92mm。动载荷能力在4km/h速度下可承载1680kg,在6km/h速度下可承载1400kg,静载荷能力高达3360kg。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯本体材料制造,配备热塑性橡胶胎面,直径为100mm,胎面宽度32mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承确保平稳运行。该轮子动载荷能力为80kg(运行速度3km/h),静载荷能力达160kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,直径200mm,轮胎宽度50mm,采用聚氨酯注塑胎面材料。轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,直径200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度58mm,轴孔直径20mm。该轮子装配滚柱轴承(不锈钢),动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 98 mm
Novatech轮子采用铝制轮体设计,配备聚氨酯铸造的胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为98毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度40毫米。在动载荷方面,4公里每小时速度下承载能力为300公斤,6公里每小时速度下承载能力为240公斤,静载荷承载能力可达600公斤。这种规格配置使其适用于需要高承载能力和精确运动控制的工业脚轮应用场合,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能。
轮子 150 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径150毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滚柱轴承,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力为500公斤(速度4公里/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等领域,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为150毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径8毫米,装配精密滚珠轴承系统。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达400千克,动态载荷能力为200千克(在4千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够提供稳定可靠的移动支撑和优良的滚动性能。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备实心橡胶,黑色胎面,胎面宽度为35毫米。该轮子直径为80毫米,轴孔直径为8.3毫米,轮毂长度为46毫米,采用滑动轴承设计。动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达200千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达150千克,动态载荷能力为75千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等强度的移动设备和工业推车的使用需求,为设备提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 75 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为80毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达70公斤,静态承载能力高达140公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 175 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体结构,配备精密滚珠轴承系统,确保运行平稳可靠。该轮子直径为175mm,胎面宽度30mm,采用聚氨酯泡沫材料制造,提供优异的减震性能和地面保护。轮毂长度44mm,轴孔直径8mm,适配标准轴杆安装。承载能力方面,静态负荷可达150kg,动态负荷在4km/h运行速度下为75kg,满足中重型设备移动需求。产品设计兼顾耐用性与操作灵活性,适用于工业、医疗及商业环境中的各类移动设备应用。
轮子 175 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为175毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径8毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。在4公里每小时运行速度下,动态承载能力达到75公斤,静态承载能力可达150公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。轮子结构紧凑,安装便捷,适用于推车、设备底座等移动装置,为用户提供可靠的承载性能和使用寿命。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。该轮子直径为200mm,轮面宽度30mm,采用聚氨酯泡沫胎面材料,提供优异的减震性能和地面保护。轮毂长度44mm,轴孔直径8mm,便于安装固定。承载能力方面,静态负荷可达200kg,动态负荷在4km/h速度下可承受100kg重量,适用于中重型设备的移动需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,是工业脚轮应用的理想选择。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径8毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。在4公里每小时运行速度下,动态承载能力达到100公斤,静态承载能力可达200公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。轮子结构紧凑,安装便捷,适用于推车、设备底座等需要灵活移动的工业装置,为用户提供可靠的承载性能和使用寿命。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材质,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。该轮子直径为200mm,胎面宽度50mm,采用聚氨酯泡沫材料制成,轮毂长度60mm,轴孔直径8mm。在负载性能方面,静态承载能力达150kg,动态承载能力为75kg(运行速度4km/h条件下)。这种设计使其适用于各种工业和商业应用场景,能够承受较大载荷同时保持良好的机动性和耐用性,是重型设备移动的理想选择。