轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的承载性能和运行稳定性。轮子直径为200毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,尺寸设计紧凑合理。承载能力方面,静载荷可达2400公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1440公斤,在6公里每小时速度下为1200公斤,能够满足各种工业应用场景的重载需求,适用于仓储物流、制造业和重型设备移动等领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为85mm,胎面宽度75mm,轴孔直径20mm,轮毂长度75mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力高达1400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为125毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1000千克,动态载荷在4千米每小时速度下可承受500千克,在6千米每小时速度下可承受400千克。精密的轴承设计和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和顺畅的移动性能。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度62毫米,轴孔直径25毫米,配备精密滚珠轴承。该轮子静态载荷能力为2800公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤,适用于重载工业应用场景中的移动设备和运输工具。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达1300千克,动态负荷在4千米每小时速度下为650千克,在6千米每小时速度下为520千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够承受高强度使用并保持稳定的滚动特性。
轮子 75 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为75mm,胎面宽度62mm,轮毂长度62mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1100kg,动态载荷能力在4km/h速度下为550kg,在6km/h速度下为440kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,适用于工业设备和重载应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径9毫米。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达600千克,动态负荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体结构轻量化且耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 75 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为75mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载350kg,在6km/h速度下可承载280kg,静态载荷能力达700kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度100mm,轮毂长度96mm,轴孔直径20mm。动态承载能力在4km/h速度下可达800kg,在6km/h速度下可达640kg,静态承载能力高达1600kg。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足不同速度条件下的载重需求,为设备移动提供可靠的支撑解决方案。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为80mm,胎面宽度34mm,轮毂长度32mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载200kg,在6km/h速度下可承载160kg,静态载荷能力达400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为85mm,胎面宽度90mm,轴孔直径20mm,轮毂长度82mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1600kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,适用于各种工业和商业应用场景中的重载脚轮系统。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,直径150mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷容量达1600kg,动态载荷容量在4km/h速度下为960kg,在6km/h速度下为800kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于各种工业应用场合的重载运输设备。
轮子 120 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为120mm,胎面宽度50mm,轮毂长度50mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1200kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载600kg,在6km/h速度下可承载480kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在各种工业应用中的平稳运行和长久耐用性,适用于需要高承载能力和可靠性能的重型脚轮应用场合。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为250毫米,胎面宽度55毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达2000千克,动态载荷在4千米每小时速度下可承受1000千克,在6千米每小时速度下可承受800千克。这种高品质的轮子设计适用于各种工业应用场景,为重载设备提供可靠的移动解决方案。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82mm,胎面宽度76mm,轮毂长度76mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1400kg,动态载荷能力在4km/h速度下为700kg,在6km/h速度下为840kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行和长久耐用性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为85mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子静态承载能力达1200kg,动态承载能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为480kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,聚氨酯胎面提供优异的耐磨性和减震性能,适用于工业设备和重型推车等应用场合。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为85mm,胎面宽度70mm,轮毂长度62mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力高达1400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下可承受800公斤,在6公里/小时速度下可承受640公斤。精确的尺寸规格和高承载性能使其适用于各种工业应用场合,为重型设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为85mm,胎面宽度90mm,轮毂长度90mm,轴孔直径20mm。动载荷能力在4km/h速度下可承受800kg,在6km/h速度下可承受640kg,静载荷能力达1600kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足不同速度条件下的载重需求,为设备移动提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径30mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达2800kg,动态载荷能力在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在各种工况下的平稳运行和长久耐用性,适用于需要高承载能力的工业脚轮应用场合。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1300千克,动态载荷在4千米每小时速度下为650千克,在6千米每小时速度下为520千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够承受高强度使用并保持稳定的滚动特性。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82毫米,胎面宽度62毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度62毫米。静态承载能力达1200千克。动态承载能力在4千米每小时速度下为600千克,在6千米每小时速度下为480千克。该轮子结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足不同速度条件下的载重需求。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为125毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径15毫米。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达840千克,动态载荷在4千米每小时速度下为420千克,在6千米每小时速度下为335千克。精密的轴承设计和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能和smooth运行表现。
常见问题
聚氨酯轮子的优点
聚氨酯轮子因其强度、滚动效率和适应性而备受重视,使其适用于各种应用。腾德提供具有不同聚氨酯化合物和硬度等级的轮子产品组合,可为不同的性能要求提供个性化解决方案。理想的选择取决于地板条件、负载能力、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。
TENTE 聚氨酯脚轮具有几个关键优点:
高抗磨性 — 聚氨酯轮子以其出色的耐磨性和耐切割性而著称,即使在苛刻的环境中也能提供较长的使用寿命。更硬的化合物进一步增强了高负荷条件下的耐久性。
高效的滚动性能 — 与许多其他车轮材料相比,聚氨酯轮子的滚动阻力更低,可以更轻松地平稳地移动负载。较硬的胎面可提高能源效率,而较软的胎面则可平衡舒适性和控制力。
减振和降噪 — 根据胎面硬度,聚氨酯车轮可以帮助降低振动和噪音水平。较软的胎面可吸收更多冲击力,从而实现更安静的运行,而较硬的胎面优先考虑滚动效率而不是阻尼力。
地板保护 — 无痕聚氨酯选项可保护敏感表面并减少地板磨损,使其适用于保持表面质量至关重要的环境。
聚氨酯轮的类型
聚氨酯轮子有多种设计、胎面硬度等级和承载能力可供选择,使您可以为几乎所有的出行要求选择理想的解决方案。在腾德,我们的产品组合涵盖了从专为小型应用设计的紧凑型车轮到能够在苛刻环境中处理高负荷的坚固解决方案等选项。尽管胎面材料会影响性能,但脚轮外壳在决定出行解决方案的总体承载能力、稳定性和使用寿命方面起着同样重要的作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保平稳运行、安全且性能持久。以下是一些常用的聚氨酯轮子:
软质聚氨酯轮子
软质聚氨酯轮子旨在优先考虑舒适性和表面保护。它们的弹性化合物可改善减振、更安静的滚动和增强的牵引力,尤其是在光滑或精致的地板上。它们非常适合必须控制噪音和减少表面磨损的环境。当与轻质外壳结合使用时,它们可以提供更灵敏的操控性,而将它们与加固外壳搭配使用可以在不影响乘坐舒适性的前提下在更高的负载场景中使用。在我们的产品中,ICP 车轮就是一个很好的例子。它们使用我们优质 Ultratech 铸造聚氨酯,有不同的胎面硬度可供选择,最软的是 75 Shore A。这些软聚氨酯车轮有铝制轮体和精密滚珠轴承可供选择。
硬质聚氨酯轮子
硬质聚氨酯轮子针对耐用性、能源效率和高负载能力进行了优化。它们降低了滚动阻力,可以更轻松地移动更重的负载,尤其是在光滑的工业地板上。这些车轮还具有卓越的耐磨性、耐切割性和耐磨性,在苛刻的条件下具有较长的使用寿命。与坚固的外壳搭配使用,它们非常适合重型运输和连续使用应用,在这些应用中,使用寿命和效率是重中之重。在我们的选择中,FTP 轮子就是一个显著的例子。它们结合了耐用的 92 Shore A 铸造聚氨酯胎面、铸铁轮体和精密滚珠轴承。当与坚固的外壳结合使用时,这些硬质聚氨酯轮是要求苛刻的工业应用的理想解决方案。
小型聚氨酯轮
小型聚氨酯轮子专为需要紧凑尺寸和精确操控性的设备而设计。尽管尺寸较小,但它们仍能提供平稳的滚动性能,并且可以根据所选的胎面硬度和外壳类型进行配置以满足各种负载要求。较轻的外壳使其成为较低负载要求的理想之选,而将它们与坚固的增强型外壳搭配使用可提高其在更严苛环境中的强度和稳定性。我们产品系列中的一个代表性产品线是我们的 UAP 车轮,车轮直径小至 50 mm。这些小型聚氨酯车轮将聚酰胺轮体、注塑聚氨酯胎面和精密滚珠轴承相结合。它们通常用于我们的 Agila、Levina 和 Linea 脚轮系列。
聚氨酯轮的应用领域
聚氨酯轮子集耐用性、滚动效率和适应性于一体,广泛应用于各个行业。它们对特定应用的适用性取决于胎面硬度、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。在医疗保健环境中,聚氨酯轮通常用于医疗车、患者升降机、躺椅、治疗椅、医院病床以及其他任何需要平稳、安静滚动和可靠地板保护的应用中。在工业领域,它们支持要求苛刻的应用,例如自动穿梭车系统、重型运输解决方案或机械和车间设备,具有出色的耐磨性、低的滚动阻力,即使在大量负载下也能保持稳定的操控性。在家具和移动应用中,聚氨酯轮子可集成到餐饮车、送餐系统或商店固定装置和陈列柜中,从而在敏感地板上提供可控的机动性、较长的使用寿命和更安静的滚动体验。通过选择正确的聚氨酯化合物、胎面硬度并将其与合适的外壳相匹配,腾德聚氨酯车轮可以配置为性能可靠——从精密驱动的医疗设备到高容量的工业运输解决方案。