中型脚轮轮子
轮子 125 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备滚柱轴承,轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轴孔直径12mm,轮毂长度48.4mm。该轮子的动态承载能力为300kg(在4km/h速度下),静态承载能力达600kg。胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。这款轮子设计精密,适用于各种工业和商业应用场景,能够承受高负载并保持稳定的运行性能,是重载脚轮系统的理想选择。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.2mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用场合,提供优异的滚动性能和耐久性,确保在高负载条件下的可靠运行。
轮子 100 mm
Duratech silent脚轮轮子采用阻尼、混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载160公斤,静态载荷能力达320公斤。聚酯胺胎面材料提供优异的耐磨性和静音性能,滚柱轴承确保平稳运转,阻尼混合材料轮体设计有效减少振动和噪音,适用于对噪音控制要求较高的工业和商业应用环境。
轮子 100 mm
Duratech silent脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,直径为100mm,胎面宽度36mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.4mm。该轮子配备精密滚珠轴承,阻尼设计确保静音运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承受250kg重量,静态载荷能力高达500kg,适用于需要高承载能力和静音运行的工业脚轮应用场合,为各种移动设备提供可靠的支撑和顺畅的滚动性能。
轮子 125 mm
Duratech silent脚轮轮子采用聚酯胺轮子体材料制造,配备与轮子体相同材质的胎面,轮子直径为125mm,胎面宽度为40mm,轮毂长度为45mm,轴孔直径为8.4mm。该轮子装配精密滚珠轴承,阻尼设计确保静音运行。动态载荷能力为300kg(运行速度4km/h),静态载荷能力达600kg,适用于需要高承载能力和静音运行的工业应用场合。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度44mm,轴孔直径12mm,适配标准轴承安装。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力高达600kg,满足各种工业应用的承重需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,适用于需要高承载能力和可靠性的脚轮应用场合。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径为100毫米,轴孔直径为12毫米,轮毂长度为44毫米,装配不锈钢滚柱轴承确保平稳运转。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在4千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景,提供可靠的移动解决方案和出色的耐用性能。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径12mm,轮毂长度44mm。在载荷性能方面,静态承载能力达400kg,动态承载能力为200kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中需要可靠移动解决方案的设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,不锈钢结构,确保优异的耐用性和平稳运行。该轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米,为标准安装提供精确配合。在载荷性能方面,静态承载能力达400千克,动态承载能力在4千米每小时运行速度下可承受200千克负载,适用于工业设备、仓储推车及重型移动设备等多种应用场景,为用户提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为38毫米,轮子直径为125毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,装配不锈钢滚柱轴承。该轮子动载荷能力为300公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力可达600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备和推车系统。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子静态承载能力为600千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为300千克,适用于各种工业和商业应用场合的脚轮系统中,提供可靠的承载性能和平稳的滚动特性。
轮子 300 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为300毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力为250千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达500千克。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 160 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。在动态负载条件下,该轮子在4km/h速度时可承载350kg重量,静态负载能力高达700kg,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂结构,配备精密滚珠轴承,轮毂长度为49毫米,轴孔直径为8毫米。该轮子直径为100毫米,胎面宽度为40毫米,采用弹性轮胎,黑色,硫化材质制成,提供优异的滚动性能和耐磨性。在4公里每小时的运行速度下,动态承载能力可达200公斤,静态承载能力高达400公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于需要高承重和平稳运行的脚轮系统中。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载205公斤,静态载荷能力达到410公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承保证平稳运转和较低的滚动阻力,适用于工业设备、推车和移动设备等多种应用场景。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达590千克,动态负载能力为295千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承确保轮子运转平稳可靠,实心橡胶胎面提供良好的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体材质保证了产品的耐用性和轻量化特性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达410千克,动态载荷能力为205千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承设计确保了平稳的滚动性能和较长的使用寿命,不留痕橡胶胎面适用于对地面保护要求较高的应用场合,是工业和商业环境中理想的脚轮解决方案。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度49毫米,轴孔直径8毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达600千克,动态载荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体提供轻量化设计,聚氨酯胎面材料具有良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,配备精密滚珠轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。静态载荷能力为900千克。动态载荷能力在4千米每小时速度下为450千克,在6千米每小时速度下为360千克。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场合,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能和平稳的滚动特性。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度50毫米,轮子直径200毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为450公斤,在6公里每小时速度下为360公斤,适用于需要高承载能力和平稳运行的工业脚轮应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径9毫米。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达600千克,动态负荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体结构轻量化且耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 75 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为75mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载350kg,在6km/h速度下可承载280kg,静态载荷能力达700kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为80mm,胎面宽度34mm,轮毂长度32mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载200kg,在6km/h速度下可承载160kg,静态载荷能力达400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和弹性轮胎,黑色,硫化胎面材质,配备精密滚珠轴承。轮子直径160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。动态载荷能力:在4km/h速度下可承载350kg,在6km/h速度下可承载280kg;静态载荷能力为700kg。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场景,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能,满足重载设备的移动需求。
常见问题
中型脚轮的优点
中型车轮专为每个车轮范围 150 kg 至 500 kg 而设计,弥合了轻型和重型解决方案之间的差距。它们可提供承受大量负载所需的强度,同时保持平稳、响应迅速的机动性,是工业运输、商业设备、服务车和其他需要持续稳定性的应用的可靠选择。为获得额定性能,请将车轮与适当指定的脚轮外壳配对。腾德中型脚轮具有多种主要优点:
坚固的结构 — 中型车轮采用耐用的内芯和耐磨踏板制成,可承受频繁使用、冲击和混合地板条件。结果是可靠的移动性和较长的使用寿命。
个性化滚动特性 — 选择可保护脆弱表面和减轻潮湿振动的较软胎面,或可最大限度地减少光滑工业地板上的滚动和旋转阻力的硬质化合物。可以选择直径和胎面宽度来微调起动力、噪音和行驶质量。
多种轴承选项 — 有普通滚珠轴承、滚珠轴承或精密滚珠轴承可供选择,这些车轮可保持较低的推/拉力,并在长时间移位中平稳滚动。密封的选项有助于防尘、防潮和清洁剂,从而延长保养间隔。
中型车轮的类型
中型脚轮有多种设计,可满足不同负载要求、地板条件和其他环境条件的需求。无论您需要降噪、耐磨性、放电保护还是耐洗性,都有适合的中型解决方案。通过选择正确的车轮材质、车轮尺寸、轴承类型和与中型车轮配对的外壳类型组合,您可以针对特定应用优化性能和使用寿命。以下是一些常用的中型脚轮类型及其主要优点:
中型橡胶轮
中型橡胶轮有多种化合物和胎面设计可供选择——从提供出色地板保护和舒适度的柔软弹性混合物到经过优化的更坚硬耐磨的橡胶胎面,这些胎面经过优化,可实现耐用和高效的滚动。在我们的产品中,PJP 车轮是中型橡胶轮的典型示例。这些车轮将聚丙烯轮体、我们的 TentePrene 无痕热塑性橡胶胎面和精密滚珠轴承相结合。中型版本有 160 毫米和 200 毫米的车轮直径可供选择,每个车轮的承载能力高达 160 千克。
中型聚氨酯轮
中型聚氨酯轮以其高耐磨性、高效滚动、旋转性能和适应性而闻名,使其适用于各种应用。这些轮子有不同的化合物和硬度等级可供选择。为获得最佳效果,请将中型聚氨酯轮与相应额定额定的脚轮外壳配对,以达到所需的额定载荷和稳定性。聚氨酯轮子主要以重型范围内的承载能力而闻名。但是,我们的产品组合还包括某些可以视为中型的配置。在我们的产品系列中,ITP 车轮完美地体现了中型车轮的风格。这些车轮将铝制轮身、铸造聚氨酯胎面和精密滚珠轴承相结合,但是,该系列的大多数车轮能够承受超过每轮500 kg的负载。
中型脚轮的应用领域
中型车轮是强度和机动性必须在工业、医疗和商业环境中共存的首选。例如,在制造业中,他们装备运输设备、生产手推车和移动工作台,承载大量货物,同时保持在繁忙路线上的可控操作。在物流方面,它们支持防滚架、滚动托盘、重型购物车等。对于卫生要求严格的环境,例如医院、实验室和食品加工,中型脚轮可以与不锈钢或可清洗的外壳组合使用,以满足清洁和耐腐蚀要求。在商业空间中,它们可以保持移动货架、展示柜和餐饮车的稳定,易于放置在不同的地板表面上。通过选择适当的胎面材料、直径/宽度和轴承套件,并将车轮与额定额定合适的脚轮外壳配对,可以提高性能。这确保了从抛光的室内地板到更粗糙的通道的可靠移动,使中型车轮成为耐用性、适应性和平稳运行不可谈判的多功能解决方案。