固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承技术。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为75公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保出色的结构强度和耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,配备精密滚珠轴承系统保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种空间限制。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证平稳的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性和地面保护性能,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶导电材质,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子内置精密滚珠轴承,保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,提供出色的结构强度和耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的滚动性能和地面保护,配备滑动轴承系统保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子配置滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为100毫米,配置滑动轴承。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子配置滚柱轴承系统,提供平稳顺畅的滚动性能,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 32 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板连接方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度旋转性能和持久的使用寿命。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐冲击性和化学稳定性,胎面采用热塑性橡胶材质,提供良好的减震性能和地面保护效果。车轮轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为32毫米,整体高度为42.5毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足中等负载要求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活便捷的移动性能。
万向脚轮 25 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,车轮内部装配带轴套管的滑动轴承系统。车轮直径为25毫米,脚轮总高度为86毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保长期稳定运行。车轮轮体采用铝制材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化处理,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳转动。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。载重能力方面,静载荷可达700公斤,动载荷在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由铝制成,胎面采用弹性轮胎,无痕,硫化材质,配置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为300公斤,在6公里/小时速度下为240公斤,静载荷能力达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,生产和平台手推车,运输设备等领域,为各种重载移动设备提供可靠的支撑和灵活的方向控制功能。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保长期稳定运行。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,配置精密滚珠轴承以保证顺畅转动。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达700公斤,动载荷在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈旋转轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保长期稳定运行。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平稳转动。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。载重能力方面,静载荷可达900公斤,动载荷在4公里每小时速度下为450公斤,在6公里每小时速度下为360公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的耐用性和平稳转动性能。车轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,具有优异的减震和耐磨特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达500公斤,在6公里/小时速度下可达400公斤,静态承载能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达500公斤,在6公里/小时速度下可达400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的坚固外壳结构。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎黑色硫化胎面,确保优异的减震性能和耐磨性,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运行。轮径为250毫米,整体高度达290毫米,提供充足的离地间隙。该脚轮具备卓越的承载能力:静态负荷可达1000公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。该脚轮静载荷能力达700公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
常见问题
橡胶脚轮的优点
橡胶脚轮是一种广泛使用的移动解决方案,可为日常应用提供可靠的滚动性能。这些脚轮因其多功能性、地板保护和橡胶胎面提供的安全牵引力而备受重视。橡胶脚轮常见于家具、零售和工业运输设备中,可在不影响耐用性的情况下提供可靠的移动性。它们有多种尺寸、外壳材料和安装选项,可以量身定制,以满足各种需求。
腾德橡胶脚轮具有多种优点:
地板保护-软橡胶脚轮可最大限度地减少划痕或痕迹的风险,从而提供出色的地板保护。它们非常适合敏感的室内表面,例如木材、层压板或瓷砖。
滚动效率 — 硬质橡胶脚轮胎面坚固,在负载下不会压缩太多,从而最大限度地减少了滚动阻力。它们可以轻松地开始滚动,并且可以轻松地保持运动,从而非常高效地完成更长的距离或频繁的运输任务。
降噪-软橡胶脚轮有助于抑制振动并降低滚动噪音,使其成为办公室、医院或零售环境中低噪音水平很重要的理想选择。
高承载能力和耐用性-硬质橡胶轮在承重应用中表现出色,因为它们在重量下更耐磨损和抗变形。
减震-软橡胶脚轮提供天然缓冲,可吸收轻微冲击,并在运输过程中保护易损物品或设备。
橡胶脚轮的类型
橡胶脚轮有多种设计可供选择,可满足工业、医疗和家具应用的各种需求。每种类型都旨在提供特定的优势——从平稳且适合地板的运动到减震、耐用和易于操作。以下是一些最常见的橡胶脚轮类型及其主要优点:
软橡胶脚轮
软橡胶脚轮在减震、减振和地板保护方面表现出色,可提供安静舒适的移动性。它们有助于保护货物和地板,这在表面脆弱或设备敏感的环境中尤其重要。我们的 TentePrene Soft(热塑性橡胶)增强了这些特性,在需要舒适和护理的区域提供流畅且适合地板的移动性。这些优点使软橡胶脚轮特别适合床头柜、药车、商店固定装置和展示架等需要平稳和静音操作的应用。
硬质橡胶脚轮
硬质橡胶脚轮具有高耐久性和低滚动阻力,可轻松移动重型设备并具有长期可靠性。它们耐磨损和耐变形,可确保在苛刻的工作环境中保持稳定的性能。这些脚轮有我们的 TentePrene Standard 和弹性橡胶等选件,是工作台、工具柜、生产和平台手推车等应用的理想之选,可在光滑的工业地板上提供高效的移动性,同时最大限度地减少操作员的压力。
重型橡胶脚轮
重型橡胶脚轮具有卓越的强度、稳定性和较长的使用寿命,使其成为安全高效地搬运重物的理想之选。其坚固的设计确保了安全的牵引力和在高应力下的可靠滚动。这些优势使它们成为生产和平台手推车、滚动托盘和推车以及重型 AGV 系统等需要持续使用和重物搬运的应用的完美选择。重型橡胶脚轮的一个例子是我们的 Kappa,它采用弹性轮胎或实心橡胶轮,每个脚轮的承载能力高达 600 kg。
小型橡胶脚轮
小型橡胶脚轮旨在让轻型家具和设备毫不费力地移动。它们在地板上平滑、轻柔地滚动,不会留下痕迹,因此您可以在需要时重新放置应用程序。它们是办公家具、媒体单元和设计师作品的完美之选,将实用的移动性与低调的外观完美融合,可无缝融入任何环境。
橡胶脚轮的应用领域
橡胶脚轮广泛用于需要可靠移动、减震、安静滚动和地板保护的地方。它们的多功能性使其适用于工业、物流、医疗保健和家具应用,支持轻型和重型应用。在工业和物流环境中,橡胶脚轮用于生产和平台手推车、滚动托盘和推车、AGV 系统和工作台等应用。它们在连续使用下提供可靠的轧制性能,使材料和工具的移动更安全、更高效。在医疗保健环境中,它们安装在床头柜、药车和带轮子的计算机上,在这些环境中,温和的滚动和清洁操作至关重要。它们平稳的移动有助于工作人员安静地操作设备,而不会损坏敏感地板。对于家具和零售应用,橡胶脚轮可用于办公家具、媒体家具、商店固定装置和展示柜等。它们使重新放置家具变得毫不费力,并保护精致的表面免受划痕或痕迹,从而确保实用性和美观性。