带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,提供出色的移动性能和操作便利性。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动操作提供可靠的支撑和灵活的方向控制。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备精密滚珠轴承,确保优异的滚动性能和耐用性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达200公斤,动态负荷在3公里每小时速度下可承受100公斤重量。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮行业的专业设备,其导电特性和高承载能力使其成为要求防静电和承重性能的应用场合的理想选择。
万向脚轮 100 mm
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为这些应用提供安静、平稳且防静电的移动性能。
万向脚轮 125 mm
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐久性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为125毫米,内置滑动轴承提供可靠的滚动性能。脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性和高承载能力使其成为专业环境中的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和卓越的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮毂内置精密滚珠轴承,保证运行的平顺性和低噪音特性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受较重设备的使用需求。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮行业的专业设备,满足这些应用场景对移动性、静电防护和承载能力的严格要求。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体采用导电聚丙烯材料制成,胎面使用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能和良好的地面适应性,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态承载能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供安全可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体采用导电聚丙烯材料制成,胎面使用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轴承系统采用精密滚珠轴承设计,保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶制成,配合滑动轴承设计,车轮直径为125毫米,能够在各种地面条件下提供良好的滚动性能和静电防护。脚轮总高度为163毫米,适合标准设备安装要求。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,提供安全可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度旋转运动。车轮本体采用导电聚丙烯材料制成,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,具备优异的耐磨性和防静电特性,内置精密滚珠轴承保证车轮转动的持久顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶制成,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米,能够在各种地面条件下提供良好的滚动性能和静电防护。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为这些应用提供安全可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,有效防止静电积累,同时提供优异的地面抓握力和减震性能,内置精密滚珠轴承保证车轮转动的顺畅性和使用寿命。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为138毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,旋转机构配备两个钢珠滚道,确保转向平稳顺畅并具有出色的耐久性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,具备导电特性,有效防止静电积累,轮面覆盖热塑性橡胶并具有导电功能,提供良好的地面抓握力和静电释放性能,轴承系统采用滑动轴承设计,运行可靠且维护简便。该脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为163毫米,动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务行业设备,满足对卫生标准和静电控制有严格要求的专业环境使用需求。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体采用导电聚丙烯材料,胎面为导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能和良好的地面适应性,内置精密滚珠轴承保证运行的平顺性和低噪音特性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材质,胎面为导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性使其在防静电要求较高的环境中表现优异。
万向脚轮 100 mm
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承确保运转顺畅。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性使其在防静电要求严格的环境中表现优异。
万向脚轮 100 mm
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,有效防止静电积累,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受较大重量。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,满足这些应用场景对导电性能和承载能力的专业要求。
万向脚轮 125 mm
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,有效防止静电积累,轮径为125毫米,内置滑动轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。载重性能方面,动载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足重型设备移动需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮子内置精密滚珠轴承保证运转的平顺性和耐久性。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受较重的设备重量。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮行业的移动设备,其导电特性和可靠的承载能力使其成为专业应用的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,有效防止静电积累,轮径为125毫米,内置滑动轴承确保运转顺畅。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性和高承载能力使其成为专业应用的理想选择。
常见问题
聚酰胺脚轮的优点
聚酰胺脚轮旨在提供强度、轻质结构和时尚设计的完美平衡。外壳由优质合成材料制成,具有出色的耐用性、抗冲击性和易于清洁。这些特性使其成为医疗设备、办公家具和零售显示器等应用的理想之选,在这些应用中,可靠的移动性和现代美学都很重要。
TENTE 聚酰胺脚轮具有多种优点:
久经考验的强度-聚酰胺外壳以其出色的强度和耐冲击性而闻名。即使在频繁使用的情况下,它们也能提供稳定、可靠的性能。
轻质结构-聚酰胺脚轮经久耐用,同时保持轻便,易于安装和操作。它们的低重量有助于减轻总负荷,使频繁的重新定位变得更加容易。
现代设计-聚酰胺脚轮采用光滑、现代的设计,可增强现代家具和设备的外观。有多种尺寸和颜色可供选择,可以轻松搭配不同的款式和设置。
易于清洁-聚酰胺外壳表面光滑、无孔,易于清洁和维护。这使得它们特别适合卫生是重中之重的医疗领域和医疗保健环境。
抗化学性-聚酰胺脚轮可以承受各种清洁剂。这种耐用性确保了较长的使用寿命,即使在需要经常清洁或暴露于化学品的环境中也是如此。
聚酰胺脚轮的类型
聚酰胺脚轮有多种配置和设计可供选择,可满足家具、医疗和零售应用的不同需求。每种类型都经过精心设计,具有独特的优势,从安全的制动和平稳旋转到适用于狭小空间的紧凑设计。以下是一些最常见的聚酰胺脚轮类型及其主要优点:
聚酰胺旋转脚轮
聚酰胺旋转脚轮提供 360 度旋转,可轻松移动和定位设备或家具。它们非常适合需要平稳和频繁地改变方向的医疗手推车、办公家具和可移动的零售固定装置,在设置或重组过程中需要灵活性。
小型聚酰胺脚轮
小型聚酰胺脚轮专为平稳移动轻质家具或设备而设计,即使在狭窄的空间中也是如此。它们紧凑的设计可以无缝融合,不会占用额外的空间,而坚固的聚酰胺外壳使它们既耐用又易于操作。我们最小的聚酰胺脚轮是 TENTE Linea light,起始总高度仅为 50,5 mm。
制动聚酰胺脚轮
制动聚酰胺脚轮旨在将轻松的移动性与在需要时可选择安全、稳定的定位相结合。TENTE 聚酰胺脚轮可以配置多种锁定机制,包括车轮制动器(仅锁定车轮)、全锁(锁定车轮和旋转头)和定向锁(在允许车轮滚动的同时固定旋转方向)。这种灵活性确保您可以根据自己的特定需求调整控制级别,无论是保持应用程序的稳定还是在移动时保持精确方向。
聚酰胺脚轮的应用领域
聚酰胺脚轮专为需要平衡强度、设计和平滑操控性的应用而设计。其耐用的外壳和简洁现代的外观使它们特别适合家具、零售和医疗保健环境。在家具和移动应用中,聚酰胺脚轮通常用于办公椅、办公家具、媒体家具以及商店固定装置和展示架。其流畅的机动性和简洁的设计使其成为需要可靠机动性或精致美学的应用的理想之选。在医疗保健环境中,聚酰胺脚轮可用于医疗家具(例如床头柜)、医疗推车(例如带轮子的药车或计算机)以及移动超声波扫描仪等医疗成像应用,在这些应用中,易于清洁和轻便操作是重中之重。它们的多功能性还扩展到商店装修和名牌家具,既时尚又实用,同时确保可靠、轻松移动。