轮子 125 mm
Supratech, PJP125x32-Ø8 HL45
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing, with threadguards
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 125 mm |
车轮宽度 | 32 mm |
轮轴孔 直径 | 8 mm |
技术数据
轮子直径
125 mm
车轮宽度
32 mm
轮轴孔 直径
8 mm
轴心长度
45 mm
动(力)载重量
100 kg
静载重量
200 kg
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN_12532
重量
0.299 kg
轮面硬度
A 87 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子