轮子 100 mm
Supratech, PJR100x32-Ø12 HL44,4
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), non-marking, roller bearing
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 100 mm |
车轮宽度 | 32 mm |
轮轴孔 直径 | 12 mm |
技术数据
轮子直径
100 mm
车轮宽度
32 mm
轮轴孔 直径
12 mm
轴心长度
44 mm
动(力)载重量
80 kg
静载重量
160 kg
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN_12530
重量
0.136 kg
不锈的
不
导电性
不
轮架
轮子