旋转脚轮 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Red
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 50 mm |
车轮宽度 | 10 mm |
中心孔 | 10 mm |
技术数据
轮子直径
50 mm
车轮宽度
10 mm
中心孔
10 mm
偏移量
20 mm
旋转阻止
120 mm
总高度
72 mm
动(力)载重量
40 kg
温度
- 20 / + 60 °C
标准
EN_12528
重量
0.1 kg
安装孔-直径
23 mm
旋转半径
60 mm
轮面硬度
A 90 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
旋转脚轮