带反方向刹的旋转脚轮 200 mm
不锈的,
Scout, 814WUAC200P62 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing, stainless, washable
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 200 mm |
车轮宽度 | 40 mm |
托板尺寸 | 120 x 80 mm |
技术数据
轮子直径
200 mm
车轮宽度
40 mm
托板尺寸
120 x 80 mm
托板孔中心
80 x 60 mm
托板孔
11 mm
偏移量
50 mm
旋转阻止
325 mm
总高度
245 mm
动(力)载重量
350 kg
温度
- 40 / + 80 °C
标准
similar_EN12532
重量
3 kg
安装孔-直径
68 mm
旋转半径
163 mm
轮面硬度
A 92 Shore
不锈的
是的
导电性
不
轮架
带反方向刹的旋转脚轮