定向锁定旋转脚轮 200 mm
Delta, 3641ITP200P63 Flat
Swivel castor with directional lock, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
技术数据
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 200 mm |
车轮宽度 | 50 mm |
托板尺寸 | 137 x 105 mm |
技术数据
轮子直径
200 mm
车轮宽度
50 mm
托板尺寸
137 x 105 mm
托板孔中心
105 x 80/75 mm
托板孔
11 mm
偏移量
55 mm
旋转阻止
310 mm
总高度
250 mm
动(力)载重量
600 kg
温度
- 10 / + 60 °C
标准
EN_12532
重量
4 kg
安装孔-直径
94 mm
旋转半径
155 mm
轮面硬度
A 92 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
定向锁定旋转脚轮