Customer reference

我们的卓越能力之一:确保安全

阅读更多

残疾人治疗椅都有一个基本要素:安全。使用者及他们的照料人都必须依靠椅子辅助移动——移动和停止都需要辅助。 正是因为这样,我们仔细研究了我们的客户Schuchmann制造的治疗椅,并进一步提高了它们的安全性—— 这归功于定制的腾德Linea带锁安全脚轮。

 

起始点

Schuchmann股份有限公司致力于开发帮助残疾儿童和残青少年更轻松舒适地参与日常生活的辅助工具。对于Hasbergen的专家而言,安全和轻松的处理尤为重要。对于这家哈斯贝根的专业生产商而言,安全性和易操作性尤为重要。

 

寻找最适合的脚轮

Schuchmann的移动辅助工具为更好地融入生活做出了重要贡献。 在该公司的步行训练器、三轮车和治疗椅的帮助下,儿童和青少年可以更自由地移动,更舒适地与他人一起玩耍,一起学习。 该领域的成就之一是Madita-Fun治疗椅。 这款治疗椅的座椅单元可以独立调节,也可以作为高脚椅,并辅助儿童进行移动。 我们的任务:提供智能解决方案,进一步改善移动性和人体工学特性,同时确保最高级别的安全性。

 

我们的智能移动解决方案

我们的Linea安全双脚轮解决方案能够精准满足Schuchmann的要求并完美支持Madita-Fun治疗椅。它拥有令人印象深刻的卓越品质,也有各种尺寸可供选择,而且还配有可靠的轮锁系统。当使用者按下锁杆时,脚轮方能运动。

 

当使用者释放锁杆时,脚轮立即自动停止。

 

然而,在我们将脚轮安装到Madita-Fun之前,我们首先需要考虑一些其他事情:即总体构思。 在此我们问自己:我们的脚轮如何提高治疗椅的整体使用友好性? 我们如何进一步提高安全性和灵活性? 最后,我们如何加强儿童和青少年的独立性,并提高他们的移动性?

 

我们通过与Schuchmann的密切合作得出了这些问题的答案,并对Linea safety脚轮进行了精确调整,使其适应年轻用户的需求。

 

开发人员设计了符合人体工学的锁杆来锁定和解锁脚轮,使其更易于使用。最重要的是,这个智能解决方案提供了最高的可靠性。 因此,即使鲍登线断裂,斜率达10%的情况下,椅子仍然能安然不动。

 

腾德完全理解我们的安全性要求—— 并且能够轻松实现它们。

Torsten Schuchmann,Schuchmann公司董事

安全至上

我们的Linea safety脚轮得到了年轻用户以及父母和护理人员的信任。他们确保了残疾儿童和青少年仍然能够充满信心地参与日常生活。该脚轮使用符合人体工学的锁杆设计来锁定脚轮,且锁杆触手可及,操作舒适。

 

通过操纵锁杆,治疗椅可以移向桌子或玩具,然后再轻松移开。 当松开锁杆时,椅子立即停止。

 

通过这种方式,我们的Linea safety脚轮确保了随时随地更好的移动性,以及最高级别的安全性。

 

相关案例和能力

带有关键特殊设备的作业台:更高的安全性

给市场的启示

安全至上:自动轮刹

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration